Schneider-Electric
 
C40F4TM250D1 slika – Schneider- scope
C40F4TM250D1
Odklopnik NSX400F 36kA DC 4P 250A TMD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Kratko ime naprave NSX400 DC PV
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Nevtralni položaj Levo
Tip omrežja DC
Opis zaščitenega pola 4d
[In] Nazivni tok 250 A pri40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V DC
Koda izklopne zmogljivosti F
Izklopna zmogljivost 10 kA Icu pri1000 V DC L/R = 2 ms v skladu s/zEN/IEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 10 kA pri1000 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
Ime zaščitne enote TM-DC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Nazivna izklopna enota 250 A pri40 °C
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
Zaščita kratkega stika (magnetna)
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Komplementarno
Tip krmiljenja Preklop
Vrtljivia ročica
Podaljšana vrtljiva ročica
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Mehanska vzdržljivost 5000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov 1000 V DC In v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Priključni raster 45 mm
Povezave - terminali 4 Vijačni priključki Aluminij/baker
Lokalno signaliziranje Pozitivna kontaktna indikacija
Indikacija položaja kontakta Da
Nastavitev nevtralne zaščite Ir
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,7 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve Pritrjen
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii Nastavljiv
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 2.5...5 x In
Prenapetostna kategorija Razred II
Višina 185 mm
Width 225 mm
Globina 110 mm
Product weight 8,4 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947
Certifikati izdelkov CCC
EAC
Pomorstvo
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 10,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 796