[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
36 kA pri24...125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA pri750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
2000 ciklov pri750 V In/2
1000 ciklov pri750 V In
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Montažni položaj
|
Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
|
Nazivna izklopna enota
|
320 A pri40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Nastavljiv
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7 do 1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Nastavljiv
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
2.5...5 x In
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
6 reža/i/e
|
Širina (W)
|
185 mm
|
Višina (H)
|
255 mm
|
Globina (D)
|
110 mm
|
Product weight
|
8,4 kg
|