Schneider-Electric
 
C40H4 slika – Schneider- scope
C40H4
AD:Odklopnik brez zaščit. NSX400H 70kA 4P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX400H
Izdelek ali sestavni del Osnovni okvir
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 400 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA pri240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
65 kA pri480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
100 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri600 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
Performance level H 70 kA 415 V AC
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 15000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost 12000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 45 mm
Tip zaščite Brez zaščite
Širina (W) 185 mm
Višina (H) 255 mm
Globina (D) 110 mm
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,200 cm
Paket 1 Širina 20,100 cm
Paket 1 Dolžina 29,200 cm
Paket 1 Teža 5,888 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 43,500 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 179,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 5c8b3f64-d41d-441f-90cc-da32d0570283
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 361