Schneider-Electric
 
C40K42D250 slika – Schneider- scope
C40K42D250
Circuit breaker, ComPacT NSX400K, 36kA/800VAC, 10kA/1000VAC, 4 poles, MicroLogic 2.3 trip unit, 250A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT
Serija izdelka ComPact NSX400...630
Kratko ime naprave ComPacT NSX400K
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Posebna aplikacija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 3t
3t + N/2
4t
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 250 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 800...1000 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
Izklopna zmogljivost 36 kA Icu pri800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level K 10 kA 1000 V AC
Ime zaščitne enote Micrologic 2.3
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSoI
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA pri800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 15000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov pri1000 V In
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 45 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
Nazivna izklopna enota 250 A pri40 °C
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 70...250 A
Tip dolgotrajne zakasnitve Pritrjen
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 11 s pri7,2 x Ir
16 s pri6 x Ir
400 s pri1,5 x Ir
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 3000 A
Zemljostična zaščita Brez
Nastavitev nevtralne zaščite 0,5 x Ir ( 3t + N/2)
1 x Ir ( 4t)
Brez zaščite ( 3t)
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 6 reža/i/e
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
Širina (W) 185 mm
Višina (H) 255 mm
Globina (D) 110 mm
Teža izdelka 7,9 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947
Certifikati izdelkov CE
CCC
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,4 cm
Paket 1 Širina 15,8 cm
Paket 1 Dolžina 33,0 cm
Paket 1 Teža 6,5 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 25ca3248-85d0-423a-a9d8-5b7aeb52e7b6
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 177