Schneider-Electric
 
C6336E630 slika – Schneider- scope
C6336E630
AD:Zašč. enota NSX630 AC 3P3D 630A 6.3E
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Serija izdelka ComPacT NSX400...630 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Prožna enota
Ime zaščitne enote Micrologic 6.3 E
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Združljivost serije/obsega ComPacT nova generacija NSX630
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
Funkcije zaščitne enote LSIG
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
S : zaKratkoročna zaščita kratkega stika
I : zaHitra kratkostična zaščita
G : zaZemljostična zaščita
Trip unit rating 630 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 250 do 630 A
Long-time protection delay adjustment type tr Nastavljiv
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 s pri1,5 x Ir
0,35…11 s pri7,2 x Ir
0,5…16 s pri6 x Ir
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Nastavljiv
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Nastavljiv
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5 do 11 x In
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Nastavljiv
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0,4 do 1 x In zaIn = 40 A
0,2 do 1 x In zaIn > 40 A
Ig omogočeno ON/OFF
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Nastavljiv
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Z
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
Tip zaslona LCD zaslon
Tip meritev Merilnik energije
Sporočanje podatkov Merjenje energije
Nastavitve zaščite in alarma
Časovno ožigosana zgodovina in tabele dogodkov
Trenutne in skupne vrednosti
Kazalniki vzdrževanja
Poraba moči in toka
Kvaliteta energije
Maksimetri/minimetri
Beleženje električnih podatkov Kazalniki vzdrževanja
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 17,5 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 1,48 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,376 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 2f58816f-3353-4612-b9dd-9acce4b9465f
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 206