|
|
|
C6342D630
AD:Zašč. enota NSX630 AC 4P4D 630A 2.3
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Serija izdelka
|
ComPacT NSX400...630 nova generacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prožna enota
|
Ime zaščitne enote
|
Micrologic 2.3
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Elektronski
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija NSX630
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
3d + N/2
4d
3d
|
Nevtralni položaj
|
Levo
|
Funkcije zaščitne enote
|
LSoI
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
|
Trip unit rating
|
630 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Komplementarno
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 nastavitev
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
250 do 630 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Pritrjen
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 s pri7,2 x Ir
16 s pri6 x Ir
400 s pri1,5 x Ir
|
Neutral protection settings
|
0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
Brez zaščite ( 3d)
|
Toplotni spomin
|
20 minut pred in po izklopu
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 nastavitev
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5 do 10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Pritrjen
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Pritrjen
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6900 A
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Brez
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir ( Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir ( Oranžna)
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Razred zaščite pred električnim udarom
|
Razred II
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,774 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,622 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
73,500 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
69,000 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|