Schneider-Electric
 
C63H32M500 slika – Schneider- scope
C63H32M500
Odklopnik NSX630H 70kA AC 3P3D 500A 2.3M
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX630H
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Zaščita motorja
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
[In] Nazivni tok 500 A pri65 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA pri600 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
Performance level H 70 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote Micrologic 2.3 M
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSoI
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
11 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 15000 ciklov
Električna vzdržljivost 8000 ciklov pri440 V In/2
4000 ciklov pri440 V In
6000 ciklov pri690 V In/2
2000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 39,7 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 45 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : zaKratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : zaHitra kratkostična zaščita
Nazivna izklopna enota 500 A pri65 °C
Razred odklopa motorja 20
10
5
Dopolnilna zaščita motorja Fazna nesimetrija
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 250 do 500 A
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 s pri1,5 x Ir za razred zašč.5
6,5 s pri6 x Ir za razred zašč.5
5 s pri7,2 x Ir za razred zašč.5
240 s pri1,5 x Ir za razred zašč.10
13,5 s pri6 x Ir za razred zašč.10
10 s pri7,2 x Ir za razred zašč.10
480 s pri1,5 x Ir za razred zašč.20
26 s pri6 x Ir za razred zašč.20
20 s pri7,2 x Ir za razred zašč.20
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 nastavitev
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 5 do 13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6500 A
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 6 reža/i/e
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED ( Zelena)
ZaTemperatura nad nastavljeno vrednostjo LED 95 % Ith ( Rdeča)
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 255 mm
Globina (D) 110 mm
Product weight 6,2 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,8 cm
Paket 1 Širina 16,5 cm
Paket 1 Dolžina 31,0 cm
Paket 1 Teža 5,819 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 25ca3248-85d0-423a-a9d8-5b7aeb52e7b6
BVB
print Sprejeto
Kitajski okolju prijazen izdelek Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 454