|
|
|
C63S3
AD:Odklopnik brez zaščit. NSX630S 100kA 3P
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT nova generacija
|
Ime izdelka
|
ComPacT NSX nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
NSX630S
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osnovni okvir
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Opis polov
|
3P
|
[In] Nazivni tok
|
630 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
120 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
90 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
25 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Performance level
|
S 100 kA 415 V AC
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
120 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
90 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
12 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
12 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
2000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
4000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
8000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Širina (W)
|
140 mm
|
Višina (H)
|
255 mm
|
Globina (D)
|
110 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
UL 60947-4-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,636 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
X12
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
182,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
5c8b3f64-d41d-441f-90cc-da32d0570283
|
BVB
|
Sprejeto
|
Kitajski okolju prijazen izdelek
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
681
|
|
|