Schneider-Electric
 
C63S3TM500D slika – Schneider- scope
C63S3TM500D
Odklopnik NSX630S 100kA DC 3P 500A TMD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT nova generacija
Ime izdelka ComPacT NSX DC nova generacija
Kratko ime naprave NSX630S DC
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
[In] Nazivni tok 500 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 750 V DC
Tip omrežja DC
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri24...125 V DC 1 pol v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri250 V DC 1 pol v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500 V DC 2 pola v seriji v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri750 V DC 3 poli v seriji v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level S 100 kA 500 V DC
Ime zaščitne enote TM-DC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Funkcije zaščitne enote Li
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri24...125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri500 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA pri750 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 5000 ciklov
Električna vzdržljivost 2000 ciklov pri750 V In/2
1000 ciklov pri750 V In
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Plosko na zadnji strani
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 45 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (termična)
I : zaZaščita kratkega stika (magnetna)
Nazivna izklopna enota 500 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7 do 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Nastavljiv
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 2.5...5 x In
Zemljostična zaščita Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 6 reža/i/e
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 255 mm
Globina (D) 110 mm
Product weight 8,0 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,7 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 29,1 cm
Paket 1 Teža 5,554 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1397