|
|
|
CA2KN22D7
Krmilni rele TeSys K - 2 NO + 2 NC - 690 V - tuljava 42 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys CAK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilni rele
|
Kratko ime naprave
|
CA2K
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilno vezje
|
Kategorija uporabe
|
AC-15
DC-13
|
Konfiguracija kontaktov
|
2 NO + 2 NC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
42 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <50 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A IEC 60947
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG v skladu s/zIEC 60947
10 A gG v skladu s/zVDE 0660
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947
750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 26 mm
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
|
Operativni čas
|
10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
10...20 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
15...25 ms De-energizacija tuljave in NC zapiranje
5 so 15 ms Energizacija tuljave in NC odpiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
10000 cik/h
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
2 ms
|
Vklopna moč v VA
|
30 VA (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
4,5 VA (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,3 W
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Razdalja brez prekrivanja
|
0,5 mm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Višina
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Teža izdelka
|
0,18 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
180,600 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,272 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
800
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
156,352 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
59
|
Pogodbena garancija
|
|