Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CA2KN40E7 |
Schneider-Electric
 
CA2KN40E7 slika – Schneider- scope
CA2KN40E7
Krmilni rele TeSys K - 4 NO - 690 V - tuljava 48 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys CAK
Izdelek ali sestavni del Krmilni rele
Kratko ime naprave CA2K
Uporaba kontaktorja Krmilno vezje
Kategorija uporabe DC-13
AC-15
Konfiguracija kontaktov 4 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V <= 400 Hz
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <50 °C)
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A IEC 60947
Vrednost povezane varovalke 10 A gG v skladu s/zIEC 60947
10 A gG v skladu s/zVDE 0660
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947
750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Montažna podpora Letev
Plošča
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment 1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 26 mm
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
Operativni čas 10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
10...20 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 10000 cik/h
Odpornost na mikro-razpoke 2 ms
Vklopna moč v VA 30 VA (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 4,5 VA (pri <20 °C)
Desipacija toplote 1,3 W
Minimalna preklopna napetost 17 V
Minimalni preklopni tok 5 mA
Razdalja brez prekrivanja 0,5 mm
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Višina 58 mm
Width 45 mm
Globina 57 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,600 cm
Paket 1 Širina 4,800 cm
Paket 1 Dolžina 6,200 cm
Paket 1 Teža 179,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,350 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 59
Pogodbena garancija
Garancija 18 months