|
|
|
CA2SK20M7
Krmilni rele TeSys SK - 2 NO - 690 V - tuljava 220 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys CASK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilni rele
|
Kratko ime naprave
|
CA2SK
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilno vezje
|
Kategorija uporabe
|
DC-13
AC-15
|
Konfiguracija kontaktov
|
2 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <55 °C)
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A GL v skladu s/zVDE 0660
10 A GL v skladu s/zIEC 60947
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947
690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
690 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m - naVijačni priključki Pozidriv No 1 glava vijaka
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc (pri <50 °C)
|
Operativni čas
|
6 do 8 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
7 do 14 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h
|
Vklopna moč v VA
|
16 VA (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
4,2 VA (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,4 W
|
Višina
|
56 mm
|
Širina
|
27 mm
|
Globina
|
55,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,132 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CULus
EAC
CE
UKCA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
121,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,971 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1280
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
167,072 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|