Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CA2SKE20P7 |
Schneider-Electric
 
CA2SKE20P7 slika – Schneider- scope
CA2SKE20P7
Krmilni rele TeSys SK - 2 NO - 690 V - tuljava 230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys CASK
Izdelek ali sestavni del Krmilni rele
Kratko ime naprave CA2SKE
Uporaba kontaktorja Krmilno vezje
Kategorija uporabe AC-15
DC-13
Konfiguracija kontaktov 2 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V <= 400 Hz
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <55 °C)
Vrednost povezane varovalke 10 A GL v skladu s/zVDE 0660
10 A GL v skladu s/zIEC 60947
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947
690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
690 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Montažna podpora Letev
Plošča
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment 0,8 N.m - naVijačni priključki Pozidriv No 1 glava vijaka
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc (pri <50 °C)
Operativni čas 6 do 8 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
7 do 14 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Vklopna moč v VA 23 VA (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 4,9 VA (pri <20 °C)
Desipacija toplote 1,5 W
Višina 58 mm
Width 45 mm
Globina 68 mm
Teža izdelka 0,132 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CULus
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,4 cm
Paket 1 Širina 6,1 cm
Paket 1 Dolžina 4,8 cm
Paket 1 Teža 178,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,481 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Bf876e8d-5be9-45ba-9d97-ac1c3aec5384
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 59
Pogodbena garancija
Garancija 18 months