|
|
|
CA3KN313BD3
Krmilni rele TeSys K - 3 NO + 1 NC - 690 V - tuljava 24 V DC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys CAK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilni rele
|
Kratko ime naprave
|
CA3K
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilno vezje
|
Kategorija uporabe
|
DC-13
AC-15
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO + 1 NC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Komplementarno
Tehnologija tuljave
|
Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <50 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A IEC 60947
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG v skladu s/zIEC 60947
10 A gG v skladu s/zVDE 0660
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947
750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Priključki - terminali
|
Vzmetni terminali 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Trden
Vzmetni terminali 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: 0,1 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
|
Operativni čas
|
10 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
15 ms De-energizacija tuljave in NC zapiranje
25 do 35 ms Energizacija tuljave in NC odpiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
20 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
10000 cik/h
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
2 ms
|
Poraba električne energije ob vklopu v W
|
3 W (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W
|
3 W pri20 °C
|
Desipacija toplote
|
3 W
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Razdalja brez prekrivanja
|
0,5 mm
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Višina
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Product weight
|
0,225 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
226,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,336 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
157,355 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|