Schneider-Electric
 
CAD32BD slika – Schneider- scope
CAD32BD
Krmilni rele TeSys D - 3 NO + 2 NC - 690 V - tuljava 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
TeSys Deca
Ime izdelka TeSys CAD
Izdelek ali sestavni del Krmilni rele
Kratko ime naprave CAD
Uporaba kontaktorja Krmilno vezje
Komplementarno
Kategorija uporabe DC-13
AC-15
AC-14
Konfiguracija kontaktov 3 NO + 2 NC
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Tip krmilnega vezja DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C)
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC IEC 60947-5-1
250 A DC IEC 60947-5-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Vrednost povezane varovalke 10 A gG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V UL s certifikatom
600 V CSA s certifikatom
690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Montažna podpora Letev
Plošča
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Zatezni moment 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,25 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,7 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,25 Uc ( 60…70 °C):Delujoče DC
Operativni čas 53 do 72 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
16...24 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
47 do 63 ms Energizacija tuljave in NC odpiranje
15...25 ms De-energizacija tuljave in NC zapiranje
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 180 cyc/mn
Časovna konstanta 28 ms
Poraba električne energije ob vklopu v W 5,4 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 5,4 W pri20 °C
Minimalna preklopna napetost 17 V
Minimalni preklopni tok 5 mA
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Mehanska robustnost Šoki Krmilni rele odprt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Krmilni rele zaprt: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Krmilni rele odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Krmilni rele zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Višina 77 mm
Width 45 mm
Globina 93 mm
Product weight 0,58 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
JIS C8201-5-1
Certifikati izdelkov CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x Spredaj v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,200 cm
Paket 1 Širina 9,200 cm
Paket 1 Dolžina 11,200 cm
Paket 1 Teža 528,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,262 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 142,020 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B67ac941-f42f-4afd-894a-0b6f9cefde62
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 38
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev