Kategorija uporabe
|
AC-14
DC-13
AC-15
|
Konfiguracija kontaktov
|
5 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V AC 25 do 400 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (pri <60 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC IEC 60947-5-1
250 A DC IEC 60947-5-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V UL s certifikatom
600 V CSA s certifikatom
690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,1 do 0,25 Uc (−40…70 °C):Opustitev DC
0,7 do 1,25 Uc (−40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,25 Uc (60…70 °C):Delujoče DC
|
Operativni čas
|
53 do 72 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
16...24 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
30 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
180 cyc/mn
|
Časovna konstanta
|
28 ms
|
Poraba električne energije ob vklopu v W
|
5,4 W (pri <20 °C)
|
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W
|
5,4 W pri20 °C
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Krmilni rele odprt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Krmilni rele zaprt: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Krmilni rele odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Krmilni rele zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Višina
|
77 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
93 mm
|
Teža izdelka
|
0,58 kg
|