Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15225 |
Schneider-Electric
 
CCT15225 slika – Schneider- scope
CCT15225
Svetlobno stikalo IC ASTRO 1C SMART
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Acti 9 IC
Izdelek ali sestavni del Programmable astronomic twilight switch
Kratko ime naprave IC Astro
Število kanalov 1
Jezik Angleščina
Francoski
Danski
Nizozemski
Turški
Norveški
Španski
Švedščina
Romunščina
Madžarščina
Ruski
Poljščina
Portugalščina
Slovenski
Bolgarski
Nemščina
Hrvaščina
Italijanščina
Tip nastavitve Tedensko programiranje
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Maksimalna poraba energije v W 0,5 W V pripravljenosti
Maksimalen preklopni tok 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalni preklopni tok 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
Tip kontakta in sestava C/O
Tip krmiljenja Z izračunom časov sončnega vzhoda/zahoda
Tip krmilne tipke 4 tipke
Funkcija na voljo Zunanji vhod za prenastavitev
Funkcija zaklepalne kode
Urniki počitnic
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
On/Off stalno preklapljanje
Zamik časa sončnega vzhoda/zahoda +/- 120 min
Nastavitev položaja
Preselekcija stikala
Tip obremenitve Žarnica z žarilno nitko 2600 W
Halogenska žarnica 2600 W
Nepopravljena fluorescentna cev 2300 VA
Serijsko kompenzirana fluorescentna cev 2300 VA
Vzporedno kompenzirana fluorescenčna sijalka 730 VA 80 µF
Kompaktna fluorescentna luč 170 W
LED luč < 2 W 30 W
LED luč > 2 W 200 W
Natančnost +/- 0,25 s/dan 25 °C
Tip izhoda Suh kontakt
Način delovanja Zvečer ON, zjutraj OFF
Zvečer OFF, zjutraj na INACTIVE
Aktivno samo časovno stikalo
Maksimalno število preklopov 84
Varnostni čas 10 let
Tip zaslona LCD z osvetljenim ozadjem
Prikazane informacije Čas
Števec operativnega časa ( Na kanal)
Preklopnost
Dan
Montažna podpora TH35 DIN letev v skladu s/zEN 60715
Povezave - terminali 2 x 0,5…2,5 mm² Vijačne sponke Trdna ali fleksibilna
1 x 2,5 mm² Vijačne sponke Trdno ali fleksibilno z obojko
Oznaka CE
Razred električne izolacije Razred II
Prenapetostna kategorija Razred 3
Višina 92,6 mm
Width 45 mm
Globina 66,7 mm
Teža izdelka 115 g
Okolje
Standardi EN 60730-2-7: 2010
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…55 °C
Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport −30…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Relativna vlažnost 90 %, Ne kondenzira
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 6,700 cm
Paket 1 Dolžina 10,400 cm
Paket 1 Teža 159,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,819 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 78,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No