|
|
|
CCT15232
Acti 9 - MINs - tih časovni rele- nastavljiv od 0,5 do 20 minut
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 MIN
|
Kratko ime naprave
|
MINs
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tihi elektronski časovnik
|
Združljivost izdelkov
|
Mehanska združljivost z električnimi glavničastimi zbiralkami
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Tip obremenitve
|
230 V AC halogenska svetilka 2300 W
230 V AC žarnica 2300 W
Fluorescentna luč 9 x Elektronični balast 7 W
Dvojna nameščena fluorescenčna cevKonvencionalna predstikalna naprava 2300 VA
Fluorescentna cevElektronični balast 300 VA
Nepopravljena fluorescentna cevKonvencionalna predstikalna naprava 2300 VA
Serijsko popravljena fluorescentna cevKonvencionalna predstikalna naprava 2300 VA
Fluorescentna luč 7 x Elektronični balast 11 W
Fluorescentna luč 7 x Elektronični balast 15 W
Fluorescentna luč 7 x Elektronični balast 20 W
Fluorescentna luč 7 x Elektronični balast 23 W
Kompaktna fluorescentna lučKonvencionalna predstikalna naprava 1500 VA
Vzporedno korigirane fluorescentne ceviKonvencionalna predstikalna naprava 400 VA
|
Poraba energije v VA
|
6 VA
|
Maksimalen preklopni tok
|
16 A - 230 V AC pf = 1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
|
Časovna zakasnitev
|
Nastavljivo od 0,5 do 20 minut
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke - <= 6 mm²
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Širina
|
18 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
75 g
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 B
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
93,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
130
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,636 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|