Schneider-Electric
 
CCT15233 slika – Schneider- scope
CCT15233
Acti 9 - MINp - tih časovni rele- nastavljiv od 0,5 do 60 minut
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 MIN
Kratko ime naprave MINp
Izdelek ali sestavni del Tihi elektronski ?asovnik
Združljivost izdelkov Mehanska zdru?ljivost z elektri?nimi glavni?astimi zbiralkami
Funkcija Opozorilo za izklop
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Tip obremenitve Kompaktna fluorescentna lučKonvencionalna predstikalna naprava 1500 VA
Fluorescentna luč 22 x Elektronični balast 23 W
230 V AC halogenska svetilka 3600 W
230 V AC žarnica 3600 W
Fluorescentna luč 24 x Elektronični balast 15 W
Fluorescentna luč 27 x Elektronični balast 11 W
Fluorescentna luč 34 x Elektronični balast 7 W
Dvojna nameščena fluorescenčna cevKonvencionalna predstikalna naprava 3600 VA
Fluorescentna cevElektronični balast 1000 VA
Nepopravljena fluorescentna cevKonvencionalna predstikalna naprava 3600 VA
Vzporedno korigirane fluorescentne ceviKonvencionalna predstikalna naprava 1200 VA
Serijsko popravljena fluorescentna cevKonvencionalna predstikalna naprava 3600 VA
Poraba energije v VA 6 VA
Maksimalen preklopni tok 16 A - 230 V AC pf = 1
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
Časovna zakasnitev Nastavljivo od 0,5 do 20 minut
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Povezave - terminali Vijačne sponke - <= 6 mm²
Razred električne izolacije Razred II
Širina 18 mm
Višina 89 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 103 g
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
IP stopnja zaščite IP20 B
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,2 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 100,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 130
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 13,877 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7267ef83-877b-4767-8e69-8d32bf47494a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev