|
|
|
CCT15234
Acti 9 - MINt - tih časovni rele- nastavljiv od 0,5 do 60 minut
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 MIN
|
Kratko ime naprave
|
MINt
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tihi elektronski časovnik
|
Združljivost izdelkov
|
Mehanska združljivost z električnimi glavničastimi zbiralkami
|
Funkcija
|
Impulzni rele
Opozorilo za izklop
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Tip obremenitve
|
Kompaktna fluorescentna lučKonvencionalna predstikalna naprava 1500 VA
Fluorescentna luč 22 x Elektronični balast 23 W
230 V AC halogenska svetilka 3600 W
230 V AC žarnica 3600 W
Fluorescentna luč 24 x Elektronični balast 15 W
Fluorescentna luč 27 x Elektronični balast 11 W
Fluorescentna luč 34 x Elektronični balast 7 W
Dvojna nameščena fluorescenčna cevKonvencionalna predstikalna naprava 3600 VA
Fluorescentna cevElektronični balast 1000 VA
Nepopravljena fluorescentna cevKonvencionalna predstikalna naprava 3600 VA
Vzporedno korigirane fluorescentne ceviKonvencionalna predstikalna naprava 1200 VA
Serijsko popravljena fluorescentna cevKonvencionalna predstikalna naprava 3600 VA
|
Poraba energije v VA
|
6 VA
|
Maksimalen preklopni tok
|
16 A - 230 V AC pf = 1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
|
Časovna zakasnitev
|
Nastavljivo od 0,5 do 20 minut
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke - <= 6 mm²
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Width
|
18 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
76 g
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 B
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
101 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
130
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,604 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|