|
|
|
CCT15262
Notranji senzor za IC svetlobno stikalo
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalna celica
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti 9 IC IC100 Zatemnitveno stikalo
Acti9 Acti 9 IC IC2000 Zatemnitveno stikalo
Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ Programmable twilight switch with time switch function
|
Dolžina kabla
|
50 m
|
Prilagajanje intenzitete svetlobe
|
2…2000 lux
|
Lokacija montaže
|
Notranja
|
Višina
|
72 mm
|
Premer
|
29 mm
|
Teža izdelka
|
17,5 g
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
Majhno komercialno
|
Kompatibilnostna koda
|
Stikalna celica
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport
|
−40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
100 %
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 Spredaj
IP40 Zadaj
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
19,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
285,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,259 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
7267ef83-877b-4767-8e69-8d32bf47494a
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|