Schneider-Electric
 
CCT15263 slika – Schneider- scope
CCT15263
Zunanji senzor za IC svetlobno stikalo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Izdelek ali sestavni del Stensko montirano celica
Funkcija Vodoravno orientiran
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Acti9 Acti 9 IC IC100 Zatemnitveno stikalo
Acti9 Acti 9 IC IC2000 Zatemnitveno stikalo
Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ Programmable twilight switch with time switch function
Dolžina kabla 50 m
Prilagajanje intenzitete svetlobe 2…2000 lux
Lokacija montaže Zunanje
Višina 95 mm
Width 48 mm
Globina 45 mm
Teža izdelka 40,5 g
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Kompatibilnostna koda Stensko montirano celica
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport −40…70 °C
Relativna vlažnost 100 %
IP stopnja zaščite IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 54 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 10,5 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 20 cm
Paket 2 Teža 606 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,184 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7267ef83-877b-4767-8e69-8d32bf47494a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No