|
|
|
CCT15338
Acti 9 - IH - Časovno stikalo - 60 min - brez pomnilnika
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 IH
|
Kratko ime naprave
|
IH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mehansko časovno stikalo
|
Število kanalov
|
1
|
Funkcija
|
Ročno prestavljanje časa
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Tip obremenitve
|
230 V AC halogenska svetilka 1000 W
230 V AC žarnica 1100 W
230 V AC fluokompaktna svetilka 600 VA
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 2 x Elektronični balast 40 W 12 µF
Kompaktna fluorescentna lučElektronični balast 25 W
LED luč < 2 W 20 W
LED luč 2 do 8 W 180 W
|
Trajanje cikla
|
60 min
|
Maksimalno število preklopov
|
48 on - 48 off
|
Minimalno trajanje intervala
|
37,5 s
|
Tip nastavitve
|
Ročno prestavljanje časa
|
Poraba energije v W
|
0,9 W
|
Maksimalen preklopni tok
|
10 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC - 15 do 10 % pri50 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
6
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Priključna zmogljivost
|
2 x 0.5...2 .5 mm²
|
Width
|
54 mm
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
0,184 kg
|
Standardi
|
EN 60730-1
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…55 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zEN 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
143,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,676 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|