Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15365 |
Schneider-Electric
 
CCT15365 slika – Schneider- scope
CCT15365
Acti 9 - IH - Časovno stikalo - 24 h - 200 h pomnilnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 IH
Kratko ime naprave IH
Izdelek ali sestavni del Mehansko časovno stikalo
Število kanalov 1
Funkcija Ročno prestavljanje časa
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Tip obremenitve 230 V AC halogenska svetilka 1000 W
230 V AC žarnica 1100 W
230 V AC fluokompaktna svetilka 600 VA
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 2 x Elektronični balast 40 W 12 µF
Kompaktna fluorescentna lučElektronični balast 25 W
LED luč < 2 W 20 W
LED luč > 2 W 180 W
Trajanje cikla 24 ur
Maksimalno število preklopov 48 on - 48 off
Minimalno trajanje intervala 15 min
Tip nastavitve Ročno prestavljanje časa
Natančnost merjenja +/- 1 s/dan 20 °C
Poraba energije v W 0,5 W
Maksimalen preklopni tok 16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Nazivna operativna napetost 110 do 230 V AC pri50 do 60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Življenjska doba baterije 6 let/o/i/a
Varnostni čas 150 h in program shranjevanja 230 V AC
75-urni časovni in programski prihranek 110 V AC
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 6
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Povezave - terminali Brezvijačni terminali
Priključna zmogljivost 2 x 0.5...2 .5 mm²
Width 54 mm
Višina 90 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,198 kg
Standardi EN 60730-1
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
Stopnja onesnaženosti 2
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zEN 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 10,500 cm
Paket 1 Teža 152,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,943 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami