Schneider-Electric
 
CCT15367 slika – Schneider- scope
CCT15367
Acti 9 - IH - Časovno stikalo - 7 dni - 200 h pomnilnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 IH
Kratko ime naprave IH
Izdelek ali sestavni del Mehansko časovno stikalo
Število kanalov 1
Funkcija Ročno prestavljanje časa
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Tip obremenitve 230 V AC halogenska svetilka 1000 W
230 V AC žarnica 1100 W
230 V AC fluokompaktna svetilka 600 VA
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 2 x Elektronični balast 40 W 12 µF
Kompaktna fluorescentna lučElektronični balast 25 W
LED luč < 2 W 20 W
LED luč > 2 W 180 W
Trajanje cikla 7 dni
Maksimalno število preklopov 42 on - 42 off
Minimalno trajanje intervala 2 h
Tip nastavitve Ročno prestavljanje časa
Natančnost merjenja +/- 1 s/dan 20 °C
Poraba energije v W 0,5 W
Maksimalen preklopni tok 16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Nazivna operativna napetost 110 do 230 V AC pri50 do 60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Življenjska doba baterije 6 let/o/i/a
Varnostni čas 150 h in program shranjevanja 230 V AC
75-urni časovni in programski prihranek 110 V AC
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 6
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Povezave - terminali Brezvijačni terminali
Priključna zmogljivost 2 x 0.5...2 .5 mm²
Width 54 mm
Višina 90 mm
Globina 66 mm
Product weight 0,2 kg
Standardi EN 60730-1
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zEN 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 214,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,191 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 31a6ec4e-38c2-499e-bfc3-0af92416b19f
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev