Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15369 |
Schneider-Electric
 
CCT15369 slika – Schneider- scope
CCT15369
Svetlobno stikalo IC2000 zunanji senz.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 IC
Izdelek ali sestavni del Zatemnitveno stikalo
Kratko ime naprave IC2000
Dobavljena oprema Mračni senzor Zunanje
Tip obremenitve Žarnica z žarilno nitko: 2600 W
Halogenska žarnica: 2600 W
Nepopravljena fluorescentna cev: 2300 VA
Serijsko kompenzirana fluorescentna cev: 2300 VA
Vzporedno kompenzirana fluorescenčna sijalka: 730 VA ( 80 µF)
Kompaktna fluorescentna luč: 170 W
< 2 W LED luč: 30 W
> 2 W LED luč: 200 W
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Število kanalov 1
Maksimalna poraba energije v W 0,5 W V pripravljenosti
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
Maksimalen preklopni tok 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalni preklopni tok 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
Razred električne izolacije Razred II
Tip izhoda Suh kontakt
Natančnost +/- 0,25 s/dan 25 °C
Tip kontakta in sestava 1 NO
Časovna zakasnitev 20 s On/vključeno
80 s Off/izključeno
Prilagajanje intenzitete svetlobe 2…2000 lux
Povezave - terminali 1 x 2,5 mm² Vijačne sponke Trdno ali fleksibilno z obojko
2 x 0,5…2,5 mm² Vijačne sponke Trdna ali fleksibilna
Montažna podpora TH35 DIN letev v skladu s/zEN 60715
Višina 85,5 mm
Width 18 mm
Globina 67 mm
Teža izdelka 111 g
Prenapetostna kategorija Razred 3
Oznaka CE
Tip krmiljenja Z zaznavanjem svetlosti
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…55 °C
Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport −30…70 °C
Relativna vlažnost 90 %, Ne kondenzira
IP stopnja zaščite IP20
IP55 ( Senzor)
Standardi EN 60669-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 161,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,89 kg
Paket 3 Višina 80 cm
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No