Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15442 |
Schneider-Electric
 
CCT15442 slika – Schneider- scope
CCT15442
Časovno stikalo digitalno IHP 2 kanala
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 IHP
Kratko ime naprave IHP
Izdelek ali sestavni del Programljivo digitalno časovno stikalo
Aplikacija naprave Stavba
Število kanalov 2
Jezik Angleščina
Ruski
Ukrajinščina
Latvijski
Italijanščina
Estonščina
Bolgarski
Grščina
Slovenski
Srbski
Hrvaščina
Madžarščina
Poljščina
Romunščina
Češka
Slovaški
Turški
Hebrejščina
Komplementarno
Tip obremenitve Žarnica z žarilno nitko: 2600 W
Halogenska žarnica: 2600 W
Nepopravljena fluorescentna cev: 2600 VA
Serijsko kompenzirana fluorescentna cev: 2600 VA
Vzporedno kompenzirana fluorescenčna sijalka: 400 VA ( 48 µF)
Kompaktna fluorescentna luč: 400 W
< 2 W LED luč: 25 W
> 2 W LED luč: 200 W
Maksimalna poraba energije v W 0,5 W V pripravljenosti
Maksimalen preklopni tok 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalni preklopni tok 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
Razred električne izolacije Razred II
Tip izhoda Suh kontakt
Natančnost +/- 0,25 s/dan 25 °C
Tip kontaktov C/O
Trajanje cikla 24 ur + 7 dni
Maksimalno število preklopov 56
Minimalno trajanje intervala 1 min
Funkcija na voljo Funkcija zaklepalne kode
Urniki počitnic
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
On/Off stalno preklapljanje
Ročno upravljanje
Čas vklopa/izklopa
Preselekcija stikala
Tip krmilne tipke 4 tipke
Varnostni čas 10 let in shranjevanje programov
Tip nastavitve Tedensko programiranje
Povezave - terminali 2 x 0,5…2,5 mm² Vijačne sponke Trdna ali fleksibilna
1 x 2,5 mm² Vijačne sponke Trdno ali fleksibilno z obojko
Montažna podpora TH35 DIN letev v skladu s/zEN 60715
Width 45 mm
Višina 92,6 mm
Globina 66,7 mm
Teža izdelka 130 g
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija Razred 3
Funkcija Brez
Odsotnost za praznike Da
Prehodni čas Avtomatsko
Posodobljeno do Brez
Okolje
Standardi EN 60730-2-7: 2010
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…55 °C
Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport −30…70 °C
Relativna vlažnost 90 %, Ne kondenzira
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,3 cm
Paket 1 Teža 172,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,395 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija No