Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15494 |
Schneider-Electric
 
CCT15494 slika – Schneider- scope
CCT15494
Svetlobno stikalo IC100kp+ 1C SMART
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 IC
Izdelek ali sestavni del Programmable twilight switch with time switch function
Kratko ime naprave IC100kp+
Aplikacija naprave Stavba
Dobavljena oprema Mračni senzor Zunanje
Tip obremenitve Žarnica z žarilno nitko: 2600 W
Halogenska žarnica: 2600 W
Nepopravljena fluorescentna cev: 2300 VA
Serijsko kompenzirana fluorescentna cev: 2300 VA
Vzporedno kompenzirana fluorescenčna sijalka: 730 VA ( 80 µF)
Kompaktna fluorescentna luč: 170 W
< 2 W LED luč: 30 W
> 2 W LED luč: 200 W
Jezik Angleščina
Francoski
Ruski
Španski
Italijanščina
Nizozemski
Danski
Hrvaščina
Madžarščina
Slovenski
Portugalščina
Nemščina
Romunščina
Poljščina
Švedščina
Norveški
Finščina
Češka
Komplementarno
Število kanalov 1
Maksimalna poraba energije v W 0,8 W V pripravljenosti
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
Maksimalen preklopni tok 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalni preklopni tok 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
Razred električne izolacije Razred II
Tip izhoda Suh kontakt
Natančnost +/- 0,25 s/dan 25 °C
Tip kontakta in sestava C/O
Maximum number of programming range 84
Funkcija Zunanji vhod za prenastavitev
Urniki počitnic
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
Časovno omejena ali trajna deaktivacija funkcije vklopa/izklopa
Preselekcija stikala
Tip krmiljenja Z zaznavanjem svetlosti
Po urniku
Tip krmilne tipke 4 tipke
Tip zaslona LCD z osvetljenim ozadjem
Information displayed on mobile app Števec operativnega časa ( Na kanal)
Čas
Dan
Status izhodnega kontakta
Tokovni program
Območje časovnega zamika 0 do 59 min ( On/vključeno)
0 do 59 min ( Off/izključeno)
Power reserve 10 let
Tip nastavitve Tedensko programiranje
Prilagajanje intenzitete svetlobe 1…99000 lux
Povezave - terminali 2 x 0,5…2,5 mm² Vijačne sponke Trdna ali fleksibilna
1 x 2,5 mm² Vijačne sponke Trdno ali fleksibilno z obojko
Montažna podpora TH35 DIN letev v skladu s/zEN 60715
Višina 92,6 mm
Width 45 mm
Globina 66,7 mm
Teža izdelka 134 g
Prenapetostna kategorija Razred 3
Oznaka CE
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport −30…70 °C
IP stopnja zaščite IP20
Standardi EN 60669-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,5 cm
Paket 1 Teža 245,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,895 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No