|
|
|
CCT15495
Svetlobno stikalo IC100kp+ 2C SMART
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 IC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Programmable twilight switch with time switch function
|
Kratko ime naprave
|
IC100kp+
|
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Dobavljena oprema
|
Mračni senzor Zunanje
|
Tip obremenitve
|
Žarnica z žarilno nitko: 2600 W
Halogenska žarnica: 2600 W
Nepopravljena fluorescentna cev: 2300 VA
Serijsko kompenzirana fluorescentna cev: 2300 VA
Vzporedno kompenzirana fluorescenčna sijalka: 730 VA ( 80 µF)
Kompaktna fluorescentna luč: 170 W
< 2 W LED luč: 30 W
> 2 W LED luč: 200 W
|
Jezik
|
Angleščina
Francoski
Ruski
Španski
Italijanščina
Nizozemski
Danski
Hrvaščina
Madžarščina
Slovenski
Portugalščina
Nemščina
Romunščina
Poljščina
Švedščina
Norveški
Finščina
Češka
|
Komplementarno
Število kanalov
|
2
|
Maksimalna poraba energije v W
|
0,8 W V pripravljenosti
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
|
Maksimalen preklopni tok
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Tip izhoda
|
Suh kontakt
|
Natančnost
|
+/- 0,25 s/dan 25 °C
|
Tip kontakta in sestava
|
C/O
|
Maximum number of programming range
|
84
|
Funkcija
|
Zunanji vhod za prenastavitev
Urniki počitnic
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
Časovno omejena ali trajna deaktivacija funkcije vklopa/izklopa
Preselekcija stikala
|
Tip krmiljenja
|
Z zaznavanjem svetlosti
Po urniku
|
Tip krmilne tipke
|
4 tipke
|
Tip zaslona
|
LCD z osvetljenim ozadjem
|
Information displayed on mobile app
|
Števec operativnega časa ( Na kanal)
Čas
Dan
Status izhodnega kontakta
Tokovni program
|
Območje časovnega zamika
|
0 do 59 min ( On/vključeno)
0 do 59 min ( Off/izključeno)
|
Power reserve
|
10 let
|
Tip nastavitve
|
Tedensko programiranje
|
Prilagajanje intenzitete svetlobe
|
1…99000 lux
|
Povezave - terminali
|
2 x 0,5…2,5 mm² Vijačne sponke Trdna ali fleksibilna
1 x 2,5 mm² Vijačne sponke Trdno ali fleksibilno z obojko
|
Montažna podpora
|
TH35 DIN letev v skladu s/zEN 60715
|
Višina
|
92,6 mm
|
Width
|
45 mm
|
Globina
|
66,7 mm
|
Teža izdelka
|
138 g
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred 3
|
Oznaka
|
CE
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport
|
−30…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
262,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,225 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|