|
|
|
CCT15553
Časovno stikalo digitalno IHP+ 2 kanala
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 IHP
|
Kratko ime naprave
|
IHP+
|
Izdelek ali sestavni del
|
Programljivo digitalno časovno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Število kanalov
|
2
|
Razpoložljiva oprema
|
Pomnilniška kartica (palica)
|
Jezik
|
Angleščina
Francoski
Nemščina
Nizozemski
Italijanščina
Španski
Portugalščina
Danski
Norveški
Švedščina
Finščina
|
Komplementarno
Tip obremenitve
|
Žarnica z žarilno nitko: 2600 W
Halogenska žarnica: 2600 W
Nepopravljena fluorescentna cev: 2600 VA
Serijsko kompenzirana fluorescentna cev: 2600 VA
Vzporedno kompenzirana fluorescenčna sijalka: 400 VA ( 48 µF)
Kompaktna fluorescentna luč: 400 W
< 2 W LED luč: 25 W
> 2 W LED luč: 200 W
|
Maksimalna poraba energije v W
|
0,5 W V pripravljenosti
|
Maksimalen preklopni tok
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Tip izhoda
|
Suh kontakt
|
Natančnost
|
+/- 0,25 s/dan 25 °C
|
Tip kontaktov
|
C/O
|
Trajanje cikla
|
24 ur + 7 dni
|
Maksimalno število preklopov
|
84
|
Minimalno trajanje intervala
|
1 s
|
Funkcija na voljo
|
Zunanji vhod za prenastavitev Na kanal
Funkcija zaklepalne kode
Urniki počitnic
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
Čas vklopa/izklopa
Impulzno programiranje
Programiranje cikla
Preselekcija stikala
|
Tip krmilne tipke
|
4 tipke
|
Tip zaslona
|
LCD z osvetljenim ozadjem
|
Prikazane informacije
|
Števec operativnega časa
|
Varnostni čas
|
10 let in shranjevanje programov
|
Tip nastavitve
|
Tedensko programiranje
Naključni program 2
|
Povezave - terminali
|
2 x 0,5…2,5 mm² Vijačne sponke Trdna ali fleksibilna
1 x 2,5 mm² Vijačne sponke Trdno ali fleksibilno z obojko
|
Montažna podpora
|
TH35 DIN letev v skladu s/zEN 60715
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
92,6 mm
|
Globina
|
66,7 mm
|
Teža izdelka
|
141 g
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred 3
|
Funkcija
|
Impulzno programiranje, naključna funkcija, zunanji vhod za preklic
|
Odsotnost za praznike
|
Da
|
Prehodni čas
|
Avtomatsko
|
Posodobljeno do
|
Brez
|
Okolje
Standardi
|
EN 60730-2-7: 2010
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…55 °C
|
Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport
|
−30…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
90 %, Ne kondenzira
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
184,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,852 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Odstranljiva baterija
|
No
|
|
|