Schneider-Electric
 
CCT15834 slika – Schneider- scope
CCT15834
Termostat programabilni THP1+ 1C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 THP
Kratko ime naprave THP1
Izdelek ali sestavni del Programabilni termostat
Aplikacija naprave Spremljanje temperature
Število kanalov 1
Jezik Angleščina
Francoski
Nemščina
Poljščina
Nizozemski
Češka
Romunščina
Španski
Danski
Norveški
Švedščina
Finščina
Madžarščina
Italijanščina
Slovenski
Hrvaščina
Srbski
Bolgarski
Komplementarno
Maksimalna poraba energije v W 0,8 W V pripravljenosti
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +10 % -15 % pri50/60 Hz
Maksimalen preklopni tok 2 A - 250 V AC pf = 0,6
10 A - 250 V AC pf = 1
Minimalni preklopni tok 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
Razred električne izolacije Razred II
Tip krmiljenja 4 x Tipka
Način delovanja Frost: 0…20 °C
Udobje: 10…30 °C
Zmanjša: 0…30 °C
Tip kontaktov C/O
Natančnost +/- 0,25 s/dan 25 °C
Maksimalno število preklopov 42
Funkcija na voljo Zunanji vhod za prenastavitev
Funkcija zaklepalne kode
Urniki počitnic
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
Odmik prilagodi kalibracijo za temperaturo Za stensko ravnotežje
On/Off stalno preklapljanje
Preselekcija stikala
Varnostni čas 10 let
Tip temperaturne sonde NTC
Tip zaslona LCD
Povezave - terminali Vijačne sponke - 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² - Trdna ali fleksibilna
Vijačne sponke - 1 x 2,5 mm² - Trdno ali fleksibilno z obojko
Montažna podpora TH35 DIN letev v skladu s/zEN 60715
Višina 92,6 mm
Width 45 mm
Globina 66,7 mm
Product weight 150 g
Oznaka CE
Prenapetostna kategorija Razred 3
Kompatibilnostna koda THP1+ 1C
Okolje
Standardi EN 60730-2-9: 2010
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Relativna vlažnost 90 %, Ne kondenzira
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 7,3 cm
Paket 1 Dolžina 10,3 cm
Paket 1 Teža 181,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,62 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7267ef83-877b-4767-8e69-8d32bf47494a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh