|
|
|
CCT15838
Acti 9 - IHP+ 1C 18 mm digitalno časovno stikalo s tedenskim programom
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 IHP
|
Kratko ime naprave
|
IHP+
|
Izdelek ali sestavni del
|
Programljivo digitalno časovno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Tip baterije
|
Litij
|
Število kanalov
|
1
|
Razpoložljiva oprema
|
Pomnilniška kartica
|
Jezik
|
Italijanščina
Portugalščina
Francoski
Španski
Nizozemski
Angleščina
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Tip obremenitve
|
Žarnica z žarilno nitko: <= 2000 W
Halogenska žarnica: <= 2000 W
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi zKonvencionalna predstikalna naprava: <= 1300 W ( 140 µF)
Kompaktna fluorescentna luč zElektronični balast: <= 300 W
Dvojna popravljena florescentna cev zKonvencionalna predstikalna naprava: <= 2000 W
Nepopravljena fluorescentna cev zKonvencionalna predstikalna naprava: <= 2000 W
Dvojna nameščena fluorescenčna cev zKonvencionalna predstikalna naprava: <= 2000 W
2 do 8 W LED luč: <= 180 W
< 2 W LED luč: <= 55 W
|
Maksimalen preklopni tok
|
16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC - 15 do 10 % pri50/60 Hz
|
Število vhodov
|
1 vhod(i) Impulzni in vzdrževalni
|
Natančnost
|
+/- 0,25 s/dan 25 °C
|
Trajanje cikla
|
24 ur + 7 dni
|
Maksimalno število preklopov
|
84
|
Minimalno trajanje intervala
|
1 s
|
Funkcija na voljo
|
Števec delovnih ur
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
Zunanji vhod za prenastavitev
Impulzno programiranje
|
Tip zaslona
|
LCD
|
Življenjska doba baterije
|
10 let/o/i/a
|
Varnostni čas
|
10 let in shranjevanje programov
|
Tip nastavitve
|
Funkcija za odsotnost od dela
PIN koda
Naključna funkcija
|
Povezave - terminali
|
2 x 0,5…2,5 mm² Brezvijačni terminali
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Width
|
18 mm
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
0,09 kg
|
Funkcija
|
Impulzno programiranje, naključna funkcija, zunanji vhod za preklic
|
Odsotnost za praznike
|
Da
|
Prehodni čas
|
Avtomatsko
|
Posodobljeno do
|
Brez
|
Kompatibilnostna koda
|
IHP
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
128,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
86
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,721 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|