Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15840 |
Schneider-Electric
 
CCT15840 slika – Schneider- scope
CCT15840
TH7 - termostat - 1 cona - 40 °C do +80 °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 TH
Izdelek ali sestavni del Termostat
Kratko ime naprave TH7
Število con 1
Dobavljena oprema Opremljen brez sonde
Komplementarno
Način delovanja Normalno: −40…80 °C
Natančnost merjenja +/- 0,2 °C
Poraba energije v VA 4 VA
Maksimalen preklopni tok 16 A - 250 V pf = 1
3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 %
Tip zaščite Zaščita pred previsoko temperaturo
Prenapetostna zaščita pred udari
Status LED Indikatorska luč (Rdeča) Postavitev izhodnih kontaktov
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 5
Povezave - terminali 2 Brezvijačni terminali, presek kabla:2,5 mm²
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Višina 85 mm
Width 45 mm
Globina 65 mm
Okolje
Standardi EN 60730-2-9
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,300 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,800 cm
Paket 1 Teža 222,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 23
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months