Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15841 |
Schneider-Electric
 
CCT15841 slika – Schneider- scope
CCT15841
TH4 - termostat - 1 cona - +8 °C do +26 °C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 TH
Izdelek ali sestavni del Termostat
Kratko ime naprave TH4
Število con 1
Dobavljena oprema Opremljen s sondo temperature okolice
Komplementarno
Način delovanja Nad lediščem: 5 °C
Udobje: 8…26 °C
Zmanjša: 0…10 °C
Natančnost merjenja +/- 0,2 °C
Poraba energije v VA 4 VA
Maksimalen preklopni tok 16 A - 250 V pf = 1
3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 %
Tip zaščite Prenapetostna zaščita pred udari
Zaščita pred previsoko temperaturo
Status LED Indikatorska luč (Rdeča) Postavitev izhodnih kontaktov
Indikatorska luč (Zelena) Nad zmrzovalnim načinom delovanja
Indikatorska luč (Rumena) Reduciran način delovanja
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 5
Povezave - terminali 2 Brezvijačni terminali, presek kabla:2,5 mm²
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Višina 85 mm
Width 45 mm
Globina 65 mm
Okolje
Standardi EN 60730-2-9
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,2 cm
Paket 1 Širina 8,6 cm
Paket 1 Dolžina 9,4 cm
Paket 1 Teža 275,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,661 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months