Schneider-Electric
 
CCT15847 slika – Schneider- scope
CCT15847
temperaturna sonda za TH4 in TH7 - sten. mont. - zunanja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Izdelek ali sestavni del Temperaturna sonda
Aplikacija naprave Stavba
Komplementarno
Dolžina kabla 2 m
Montažna podpora Stensko montirano
Lokacija montaže Zunanje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,3 cm
Paket 1 Širina 4,2 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 50,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,166 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev