Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15854 |
Schneider-Electric
 
CCT15854 slika – Schneider- scope
CCT15854
Acti 9 - IHP - 1C digitalno časovno stikalo - 24 ur + 7 dni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 IHP
Kratko ime naprave IHP
Izdelek ali sestavni del Programljivo digitalno časovno stikalo
Aplikacija naprave Stavba
Tip baterije Litij
Število kanalov 1
Razpoložljiva oprema Programski komplet
Pomnilniška kartica
Jezik Portugalščina
Angleščina
Francoski
Italijanščina
Nemščina
Španski
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Maksimalen preklopni tok 16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC - 15 do 10 % pri50/60 Hz
Natančnost +/- 0,5 s/dan 25 °C
Trajanje cikla 24 ur + 7 dni
Maksimalno število preklopov 56
Minimalno trajanje intervala 1 min
Funkcija na voljo Števec delovnih ur
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
Tip zaslona LCD
Življenjska doba baterije 10 let/o/i/a
Varnostni čas 10 let in shranjevanje programov
Tip nastavitve PIN koda
Funkcija za odsotnost od dela
Povezave - terminali 2 x 0,5…2,5 mm² Brezvijačni terminali
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 2
Width 18 mm
Višina 90 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,09 kg
Funkcija Brez
Odsotnost za praznike Da
Prehodni čas Avtomatsko
Posodobljeno do Brez
Kompatibilnostna koda IHP
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
IP stopnja zaščite IP20 B
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,300 cm
Paket 1 Širina 8,300 cm
Paket 1 Dolžina 10,600 cm
Paket 1 Teža 125,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 86
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,366 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Odstranljiva baterija Yes
Pogodbena garancija
Garancija 18 months