Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT15940 |
Schneider-Electric
 
CCT15940 slika – Schneider- scope
CCT15940
Acti 9 - ITA - 4C letno časovno stikalo - 24 ur + 7 dni + leto
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 ITA
Kratko ime naprave ITA
Izdelek ali sestavni del Letno programljivo časovno stikalo
Aplikacija naprave Stavba
Tip baterije Litij
Število kanalov 4
Jezik Madžarščina
Norveški
Španski
Francoski
Nizozemski
Italijanščina
Nemščina
Angleščina
Danski
Portugalščina
Švedščina
Romunščina
Češka
Poljščina
Finščina
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Maksimalen preklopni tok 10 A - 250 V AC pf = 1
6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC pri50/60 Hz
Število vhodov 2 vhod(i) Impulzni in vzdrževalni
Natančnost +/- 0,5 s/dan 20 °C
Trajanje cikla 24 ur + 7 dni + leto
Maksimalno število preklopov 300
Minimalno trajanje intervala 1 s
Funkcija na voljo Programiranje cikla
Ročno ali programsko programiranje
Impulzno programiranje
Zunanji vhod za prenastavitev
Sinhronizacija časa preko antene
Samodejni preklop v zimskem/poletnem času
Tip zaslona LCD z osvetljenim ozadjem
Življenjska doba baterije 10 let/o/i/a
Varnostni čas 10 let in shranjevanje programov
Tip nastavitve PIN koda
Funkcija za odsotnost od dela
Povezave - terminali Vijačne sponke
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 8
Width 71,5 mm
Višina 90 mm
Globina 63 mm
Funkcija Impulzno programiranje
Odsotnost za praznike Da
Prehodni čas Avtomatsko
Posodobljeno do GPS
DCF77
Kompatibilnostna koda ITA
Tržni segment Majhno komercialno
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…55 °C
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 7,800 cm
Paket 1 Dolžina 12,500 cm
Paket 1 Teža 381,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,025 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija Yes