Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT16364 |
Schneider-Electric
 
CCT16364 slika – Schneider- scope
CCT16364
Acti 9 - IH - Časovno stikalo - 24 h - brez pomnilnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 IH
Kratko ime naprave IH
Izdelek ali sestavni del Mehansko časovno stikalo
Število kanalov 1
Funkcija Ročno prestavljanje časa
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Tip obremenitve 230 V AC halogenska svetilka 1000 W
230 V AC žarnica 1100 W
230 V AC fluokompaktna svetilka 600 VA
Vzporedno korigirane fluorescentne cevi 2 x Elektronični balast 40 W 12 µF
Kompaktna fluorescentna lučElektronični balast 25 W
LED luč < 2 W 20 W
LED luč > 2 W 180 W
Trajanje cikla 24 ur
Maksimalno število preklopov 48 on - 48 off
Minimalno trajanje intervala 15 min
Tip nastavitve Ročno prestavljanje časa
Poraba energije v W 0,5 W
Maksimalen preklopni tok 16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC pri50 Hz
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 6
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Povezave - terminali Brezvijačni terminali
Priključna zmogljivost 2 x 0.5...2 .5 mm²
Width 54 mm
Višina 90 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,135 kg
Standardi EN 60730-1
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zEN 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,8 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,6 cm
Paket 1 Teža 201,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,737 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena