Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCT551023 |
Schneider-Electric
 
CCT551023 slika – Schneider- scope
CCT551023
ARGUS Presence HF High Bay - 2 kanala
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ARGUS standardni detektor gibanja
Skupina izdelkov ARGUS
Izdelek ali sestavni del Detektor prisotnosti
Tip obremenitve LED osvetljava: : 100 W
Žarnice z žarilno nitko: : 2000 W - 230 V
Halogenska žarnica: : 1000 W - 230 V
Fluorescentna cev: 900 VA
Kompaktna fluorescentna luč: : 100 W
Motor: : 100 W
Rele: : 5 A - 250 V
Halogenska žarnica s standardnim elektronskim transformatorjem: 1000 VA
Halogenska žarnica s standardnim feromagnetnim transformatorjem: 1000 VA
Barvni odtenek Bela
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Vhodna funkcija Stikalo
Izhodna napetost 220...250 V
Number output current 10 A
Število kanalov 2
Tip krmiljenja Senzor gibanja
Funkcija Preklapljanje, vrtenje, temnenje
Prilagajanje intenzitete svetlobe 10…2000 lux
Horizontalni kot zaznavanja 360 °
Detekc. ponudba Polmer: 7000 mm
Tip tehnologije Visoka frekvenca
Minimalna montažna višina 2,5 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP40
IP52
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,2 cm
Paket 1 Širina 13 cm
Paket 1 Dolžina 16,2 cm
Paket 1 Teža 498 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,492 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 104 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 97 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No