|
|
|
CCT56P001
Senzor gibanja standardni notranji za spuščene strope, 360°
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ARGUS standardni detektor gibanja
|
Skupina izdelkov
|
ARGUS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Detektor gibanja
|
Tip obremenitve
|
Žarnica z žarilno nitko: 1000 W, AC
Halogenska žarnica: 1000 W, AC
Nizkonapetostna halogenska luč s transformatorjem z navitjem: 500 VA
Nizkonapetostna halogenska luč z elektronskim transformatorjem: 250 VA
Fluorescentna cev: 200 VA, AC
Kompaktna fluorescentna luč: 3 x 23 W, AC
Kapacitivni: : 6 A, 21 µF, AC
Kapacitivni: : 10 A, 14 µF, AC
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Tip pakiranja
|
Škatla
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
220 do 240 V
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
220 do 240 V
|
Izhodni tok
|
10 A
|
Tip nastavitve
|
Nastavljiva svetlobna občutljivost
Časovna prilagoditev
|
Časovna zakasnitev
|
5 s do 10 min
|
Prilagajanje intenzitete svetlobe
|
5…2000 lux
|
Horizontalni kot zaznavanja
|
0…360 °
|
Detekc. ponudba
|
Polmer: 3,9 m
|
Material
|
ABS + PC Mat
|
Montaža naprave
|
Stropna
|
Višina montaže
|
3 m
|
Okolje
Stanje uporabe
|
Samo notranja uporaba
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
284,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,271 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
576
|
Paket 3 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
186,560 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|