Schneider-Electric
 
CCT56P002 slika – Schneider- scope
CCT56P002
Senzor gibanja standardni notranji, 360°
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ARGUS standardni detektor gibanja
Skupina izdelkov ARGUS
Izdelek ali sestavni del Detektor gibanja
Tip obremenitve Kapacitivni: : 6 A, 28 µF, AC
Halogenska žarnica: 1000 W, AC
Kompaktna fluorescentna luč: 4 x 23 W, AC
Nizkonapetostna halogenska luč s transformatorjem z navitjem: 500 VA
Nizkonapetostna halogenska luč z elektronskim transformatorjem: 315 VA
Fluorescentna cev: 250 VA, AC
Žarnica z žarilno nitko: 1000 W, AC
Barvni odtenek Bela
Tip pakiranja Škatla
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 do 240 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 do 240 V
Number output current 10 A
Tip nastavitve Časovna prilagoditev
Nastavljiva svetlobna občutljivost
Časovna zakasnitev 3 s do 10 min
Prilagajanje intenzitete svetlobe 5…2000 lux
Horizontalni kot zaznavanja 0…360 °
Detekc. ponudba Polmer: 3,9 m
Material ABS + PC Mat
Montaža naprave Stropna
Minimalna montažna višina 2,4 m
Okolje
Stanje uporabe Samo notranja uporaba
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,200 cm
Paket 1 Širina 14,200 cm
Paket 1 Dolžina 14,200 cm
Paket 1 Teža 318,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,804 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev