Schneider-Electric
 
CCT56P004 slika – Schneider- scope
CCT56P004
ARGUS, standardni zunanji, 120° - karton
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ARGUS standardni detektor gibanja
Skupina izdelkov ARGUS
Izdelek ali sestavni del Detektor gibanja
Tip obremenitve Žarnica z žarilno nitko: 1000 W, AC
Nizkonapetostna halogenska luč s transformatorjem z navitjem: 500 VA
Nizkonapetostna halogenska luč z elektronskim transformatorjem: 250 VA
Fluorescentna cev: 200 VA, AC
Kompaktna fluorescentna luč: 3 x 23 W, AC
Kapacitivni: : 6 A, 21 µF, AC
Kapacitivni: : 10 A, 14 µF, AC
Halogenska žarnica: 900 W, AC
Barvni odtenek Bela
Tip pakiranja ?katla
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 do 240 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 do 240 V
Number output current 10 A
Tip nastavitve Nastavljiva svetlobna ob?utljivost
?asovna prilagoditev
Časovna zakasnitev 3 s do 30 min
Prilagajanje intenzitete svetlobe 5…2000 lux
Horizontalni kot zaznavanja 0…120 °
Detekc. ponudba Čelni: 12 m
Material PC (polikarbonat) Mat
Montaža naprave Nadometna
Višina montaže 2,5 m
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,2 cm
Paket 1 Širina 17,2 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 343 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 13,294 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 432
Paket 3 Višina 105 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 171,528 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev