|
|
|
CCT56P008
ARGUS, standardni zunanji, 360° - karton
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ARGUS standardni detektor gibanja
|
Skupina izdelkov
|
ARGUS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Detektor gibanja
|
Tip obremenitve
|
Žarnica z žarilno nitko: 1000 W, AC
Nizkonapetostna halogenska luč s transformatorjem z navitjem: 500 VA
Nizkonapetostna halogenska luč z elektronskim transformatorjem: 315 VA
Fluorescentna cev: 250 VA, AC
Kompaktna fluorescentna luč: 4 x 23 W, AC
Kapacitivni: : 6 A, 28 µF, AC
Kapacitivni: : 10 A, 21 µF, AC
Halogenska žarnica: 800 W, AC
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Tip pakiranja
|
Škatla
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
220 do 240 V
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
220 do 240 V
|
Number output current
|
10 A
|
Tip nastavitve
|
Časovna prilagoditev
Nastavljiva svetlobna občutljivost
|
Časovna zakasnitev
|
5 s do 20 min
|
Prilagajanje intenzitete svetlobe
|
5…2000 lux
|
Horizontalni kot zaznavanja
|
0…360 °
|
Detekc. ponudba
|
Čelni: 12 m
|
Material
|
PC (polikarbonat) Mat
|
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Minimalna montažna višina
|
2,5 m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
378,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,680 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
360
|
Paket 3 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
164,160 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|