|
|
|
CCT99100
Univerzalni zatemnilni modul LED
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Merten
|
Ime izdelka
|
Merten vložki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zatemnilnik
|
Predstavitev naprave
|
Modul
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Podometna
|
Tip krmiljenja
|
ZMehansko Tipka
|
Aplikacija naprave
|
Avtomatsko zaznavanje preobremenitve
|
Regulator zatemnitve
|
Daljinsko upravljanje
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Tip obremenitve
|
Halogenska žarnica: 5 do 150 W pri230 V
Žarnica z žarilno nitko: 5 do 200 W
Nizkonapetostna halogenska luč z elektronskim transformatorjem: 5 do 200 W
LED luč: 4 do 20 VA ( Način RL LED)
LED luč: 4 do 100 VA ( Način RC)
Nizkonapetostna halogenska luč s feromagnetnim transformatorjem: 5 do 200 VA
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika in avtomatske preobremenitve
Zaščita pred pregrevanjem
|
Dolžina blankiranja žice
|
6 mm
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke 1 x 2,5 mm² Trden
Vijačne sponke 1 x 2,5 mm² Togo
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
EN 61000-6-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Tip pakiranja
|
Škatla
|
Višina
|
45 mm
|
Width
|
40 mm
|
Globina
|
20 mm
|
Globina vgradnje
|
20 mm
|
Product weight
|
0,02 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
73,5 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
105
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,206 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|