Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCTDD20001 |
Schneider-Electric
 
CCTDD20001 slika – Schneider- scope
CCTDD20001
STD - DIN - zatemnitev za daljinsko krmiljenje - 400 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 STD
Izdelek ali sestavni del Daljinski upravljalnik zatemnitve
Kratko ime naprave STD
Združljivost izdelkov Zasnovani regulatorji moči
Funkcija Avtomatsko zaznavanje tipa obremenitve
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Tip obremenitve 230 V AC Halogenska žarnica: 40 do 400 W
230 V AC Žarnica z žarilno nitko: 40 do 400 W
Nizkonapetostna halogenska luč z elektronskim transformatorjem: 40 do 400 W
Motor: 40 do 200 W
Nizkonapetostna halogenska luč s konvencionalnim transformatorjem: 40 do 400 W
Nizkonapetostna halogenska luč s toroidnim transformatorjem: 40 do 300 W
Tip krmiljenja Lokalni nadzor: Tipka
Daljinsko upravljanje: Tipka
Poraba energije v VA 0,8 VA
Toplotne izgube 3 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 % pri50 Hz
Tip zaščite Elektronska preobremenitvena zaščita
Elektronska zaščita pred previsoko temperaturo
Elektronska prenapetostna zaščita
Single shot thermal fuse
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 4
Povezane pomožne naprave Največ 25 pomožnih tipk brez svetlobne indikacije, razdalja:< 50 m
Maks. 5 pomožnih tipk s svetlobno indikacijo, razdalja:< 50 m
Povezave - terminali Vijačne sponke, 2 kabel/li4 mm² Zgoraj
Višina 85 mm
Width 36 mm
Globina 62 mm
Teža izdelka 80 g
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Standardi EN 60669-2-1
Direktive 73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 0…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,100 cm
Paket 1 Širina 9,700 cm
Paket 1 Dolžina 9,700 cm
Paket 1 Teža 136,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 19,600 cm
Paket 2 Širina 30,200 cm
Paket 2 Dolžina 41,000 cm
Paket 2 Teža 3,652 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months