|
|
|
CCTDD20003
STD - DIN - zatemnitev za daljinsko krmiljenje - 1000 W
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 STD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Daljinski upravljalnik zatemnitve
|
Kratko ime naprave
|
STD
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Tip obremenitve
|
230 V AC Halogenska žarnica: 60 do 1000 W
230 V AC Žarnica z žarilno nitko: 60 do 1000 W
Nizkonapetostna halogenska luč s konvencionalnim transformatorjem: 60 do 1000 W
Motor: 60 do 600 W
|
Tip krmiljenja
|
Lokalni nadzor: Tipka
Daljinsko upravljanje: Tipka
|
Poraba energije v VA
|
0,8 VA
|
Toplotne izgube
|
3 W
|
Tip vhoda
|
Tipka
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 % pri50 Hz
|
Tip zaščite
|
Elektronska zaščita pred previsoko temperaturo
Elektronska prenapetostna zaščita
Single shot thermal fuse
Elektronska preobremenitvena zaščita
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
8
|
Povezane pomožne naprave
|
Največ 25 pomožnih tipk brez svetlobne indikacije, razdalja:< 50 m
Maks. 5 pomožnih tipk s svetlobno indikacijo, razdalja:< 50 m
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke, 2 kabel/li4 mm² Zgoraj
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
62 mm
|
Teža izdelka
|
120 g
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
|
Direktive
|
73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
0…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
183,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,228 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|