Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CCTDD20011 |
Schneider-Electric
 
CCTDD20011 slika – Schneider- scope
CCTDD20011
SCU - DIN - zatemnitev za daljinsko krmiljenje - 1 do 10 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 SCU
Izdelek ali sestavni del Daljinski upravljalnik zatemnitve
Kratko ime naprave SCU
Komplementarno
Aplikacija naprave Stavba
Tip obremenitve 50 x Kompaktna fluorescentna luč, Elektronični balast: <= 1500 W
12 x Dvojna nameščena fluorescenčna cev, Elektronični balast: 58 W
20 x Dvojna nameščena fluorescenčna cev, Elektronični balast: 36 W
25 x Fluorescentna cev, Elektronični balast: 58 W
40 x Dvojna nameščena fluorescenčna cev, Elektronični balast: 18 W
40 x Fluorescentna cev, Elektronični balast: 36 W
50 x Fluorescentna cev, Elektronični balast: 18 W
Tip krmiljenja Lokalni nadzor: Tipka
Daljinsko upravljanje: Tipka
Poraba energije v VA 0,8 VA
Toplotne izgube 3 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 % pri50 Hz
Number output current 0,2 do 100 mA
Tip zaščite Elektronska prenapetostna zaščita
Elektronska zaščita pred previsoko temperaturo
Single shot thermal fuse
Elektronska preobremenitvena zaščita
Montažna podpora DIN letev
9 mm rastri 8
Povezane pomožne naprave Največ 25 pomožnih tipk brez svetlobne indikacije, razdalja:< 50 m
Maks. 5 pomožnih tipk s svetlobno indikacijo, razdalja:< 50 m
Povezave - terminali Vijačne sponke, 2 kabel/li4 mm² Zgoraj
Višina 85 mm
Width 72 mm
Globina 62 mm
Teža izdelka 130 g
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Standardi EN 60669-2-1
Direktive 89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
73/23/EEC - direktiva nizke napetosti
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 0…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 186,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,71 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami