|
|
|
CCTDD20017
STD400LED + univerzalni zatemnilnik DIN
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 STD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Daljinski upravljalnik zatemnitve
|
Kratko ime naprave
|
STD
|
Funkcija
|
Funkcija stopnic
Funkcija prizora
Avtomatsko zaznavanje tipa obremenitve
Konfiguracijska hitrost zatemnitve
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Stavba
|
Tip obremenitve
|
Halogenska žarnica: <= 400 W
Žarnica z žarilno nitko: <= 400 W
Kompaktna fluorescentna luč, Zatemnilno: <= 80 W
LED luč, Zatemnilno: <= 60 W
Nizkonapetostna halogenska luč z elektronskim transformatorjem: <= 300 W
Nizkonapetostna halogenska luč s feromagnetnim transformatorjem: <= 400 W
|
Tip krmiljenja
|
Lokalni nadzor: Tipka
Daljinsko upravljanje: Tipka
|
Poraba energije v VA
|
0,8 VA
|
Toplotne izgube
|
3 W
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC - 15 do 10 % pri50 Hz
|
Vhodna napetost
|
8 do 230 V AC/DC
|
Tip zaščite
|
Elektronska preobremenitvena zaščita
Elektronska zaščita pred previsoko temperaturo
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Povezane pomožne naprave
|
Največ 10 pomožnih tipk brez svetlobne indikacije, razdalja:< 100 m
|
Preklopna aplikacija
|
Centralni off/on
|
Alarmna funkcija
|
Dremež
Budno
|
Tip zatemnitve
|
Zatemnitev s spominom
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
70 g
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
126,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
86
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,328 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|