Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CR1F150M7 |
Schneider-Electric
 
CR1F150M7 slika – Schneider- scope
CR1F150M7
TeSys F magn. zaklepni kontaktor - 3P(3 NO) - 150 A - 220 do 230 V AC/DC tulj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys F
Izdelek ali sestavni del Magnetni zaklepalni kontaktor
Kratko ime naprave CR1F
Aplikacija naprave Krmiljenje
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-3
AC-1
AC-4
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V AC 25 do 200 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 150 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-3
250 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-1
138 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-4
Moč motorja kW 75 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
Tip krmilnega vezja AC pri50 do 400 Hz
DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 220 do 230 V AC 50 do 400 Hz
220 do 230 V DC
Irms nazivna zmogljivost izdelave 1700 A
Nazivna odklopna zmogljivost 1500 A pri220 do 440 V
1200 A pri500 V
450 A pri1000 V
1100 A pri660/690 V
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1200 A 40 °C - 1 s
1200 A 40 °C - 5 s
1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
Vrednost povezane varovalke 160 A aM pri<= 440 V
250 A BS88 pri<= 440 V
250 A gG pri<= 440 V
Povprečna impedanca 0,45 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60158-1
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4
1000 V v skladu s/zBS 775
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Izguba energije na pol 6 W AC-3
18 W AC-1
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Priključki - terminali Obročni čepni terminali 1 kabel/li120 mm²
Konektor 1 kabel/li120 mm²
Zbiralke 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:25 x 3 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Zatezni moment 18 N.m
Operativni čas 35 do 40 ms Zaklepanje
50 do 100 ms Odpiranje zapaha
Mehanska vzdržljivost 1 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 120 cik/h 40 °C
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Zaklepanje: 0,85 do 1,1 Uc
Odpiranje zapaha: 0,85 do 1,1 Uc
Average consumption 1260 VA AC 50 do 400 Hz Zaklepanje
10 VA AC 50 do 400 Hz Odpiranje zapaha
1260 VA DC Zaklepanje
10 VA DC Odpiranje zapaha
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Višina 170 mm
Width 163,5 mm
Globina 171 mm
Teža izdelka 3,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,000 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 24,500 cm
Paket 1 Teža 4,033 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,467 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 472
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev