Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

CR1F185M7 |
Schneider-Electric
 
CR1F185M7 slika – Schneider- scope
CR1F185M7
TeSys F magn. zaklepni kontaktor - 3P (3 NO) - 185 A - 220 do 230 V AC/DC tulj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys F
Izdelek ali sestavni del Magnetni zaklepalni kontaktor
Kratko ime naprave CR1F
Aplikacija naprave Krmiljenje
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-4
AC-1
AC-3
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V AC 25 do 200 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 185 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-3
275 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-1
170 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-4
Moč motorja kW 90 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
Tip krmilnega vezja AC pri50 do 400 Hz
DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 220 do 230 V AC 50 do 400 Hz
220 do 230 V DC
Irms nazivna zmogljivost izdelave 2100 A
Nazivna odklopna zmogljivost 1800 A pri220 do 440 V
1600 A pri500 V
600 A pri1000 V
1200 A pri660/690 V
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1500 A 40 °C - 1 s
1500 A 40 °C - 5 s
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
Vrednost povezane varovalke 200 A aM pri<= 440 V
315 A BS88 pri<= 440 V
315 A gG pri<= 440 V
Povprečna impedanca 0,36 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60158-1
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4
1000 V v skladu s/zBS 775
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Izguba energije na pol 12 W AC-3
26 W AC-1
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Priključki - terminali Zbiralke 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:25 x 3 mm
Obročni čepni terminali 1 kabel/li150 mm²
Konektor 1 kabel/li150 mm²
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Zatezni moment 18 N.m
Operativni čas 35 do 40 ms Zaklepanje
50 do 100 ms Odpiranje zapaha
Mehanska vzdržljivost 1 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 120 cik/h 40 °C
Komplementarno
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Zaklepanje: 0,85 do 1,1 Uc
Odpiranje zapaha: 0,85 do 1,1 Uc
Average consumption 1750 VA AC 50 do 400 Hz Zaklepanje
11 VA AC 50 do 400 Hz Odpiranje zapaha
1750 VA DC Zaklepanje
11 VA DC Odpiranje zapaha
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Višina 174 mm
Width 168,5 mm
Globina 181 mm
Teža izdelka 4,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 24,0 cm
Paket 1 Teža 5,075 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP B2d4179a-eb65-40a3-a1ef-d9a33060486f
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 777
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev